Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.6e UTP, srebrna za lumina okvire WL2152
Jezgro jednostruke računarske utičnice, 1 x RJ45, Cat.6e UTP, srebrne (RAL9006), IP20. Spajanje sa IDC stezaljkama. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense).
EAN
8694407003690
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 27 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa250 - 250 MHz
Oprema
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Materijali
-
BojaSrebrna
-
MaterijalMetal, Plastika
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
Nosač ploča/nosiviprstenSa potpornom pločom
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL2152
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL2152
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, srebrna
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije