USB A+C utičnica za punjenje, gallery • WXF113 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Meha­nizmi
  • WXF113

USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery

WXF113

  • Preki­dači i utič­nice

USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery WXF113

EAN
3250617191111
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXD112B
WXD112B
Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, čista bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD112N
WXD112N
Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD112T
WXD112T
Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Pove­zi­vost
  • Vrsta veze
    Vijčana stezaljka
  • USB priklju­čak/u­tikač
    AC
Napon
  • Izlazni napon
    5 - 5 V
Dimen­zije
  • Visina
    45 mm
  • Širina
    45 mm
  • Dubina
    37 mm
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    32 mm
Oprema
  • Broj izlaza
    2
Mate­ri­jali
  • Boja
    Crna
  • RAL kod
    9010
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    3 A
  • Izlazna struja
    3.000 mA
Tekst
  • Konek­tori / džekovi
    Sa USB utič­nicom tipa A + tip C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument International 2021-11-22
PDF
332,95 kB
REACH declaration WXF113 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF113 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXF113  | Hager

    Slika proizvoda WXF113

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10  | Hager

    Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, nl-NL 2020-09-10

    PDF
    302,19 kB
  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

    PDF
    178,20 kB
    Slika Declaration of conformity  | Hager

    Declaration of conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

    PDF
    182,67 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-05  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-02-05

    PDF
    112,93 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-16

    PDF
    112,25 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF315 - Elektronski termostat, gallery
    WXF315
    Elektronski termostat, gallery
  • 2
    WXF316 - Elektronski termostat, gallery, pilot
    WXF316
    Elektronski termostat, gallery, pilot
  • 3
    382610 - Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
    382610
    Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
  • 4
    383620 - Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
    383620
    Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
  • 5
    WXF001 - Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
    WXF001
    Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina