• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD112T
    Maska za duplu USB A utičnicu za punjenje WXD112T u titanij boji (RAL9006) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i crnoj boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na duplu USB A utičnicu za punjenje WXF112 i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617190251
    Pakovanje
    1 Komad
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • lumina soul - Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • Vidjeti više

    Maska za dvostruku USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij WXD112T

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za dvostruku USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij

    WXD112T

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF113
    WXF113
    USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF112
    WXF112
    USB utičnica za punjenje, gallery
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Prelazni adapter za preki­dače 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 110 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Prelazni adapter za preki­dače
    • WL2522

      Adapter 45 x 45 mm, lumina, za gallery jezgra i mehanizme, srebrni

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXF113

      USB tip A+C utičnica za punjenje, gallery

      0,00 €  / *
    • WL5510

      Okvir 1-struki, lumina intense, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5150

      Okvir 5-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5140

      Okvir 4-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5130

      Okvir 3-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5120

      Okvir 2-struki vertikalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5250

      Okvir 5-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5240

      Okvir 4-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5230

      Okvir 3-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5220

      Okvir 2-struki horizontalni, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WL5010

      Okvir 1-struki, lumina soul, bijeli

      0,00 €  / *
    • WXP9904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antibakterijski, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXP9902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antibakterijski, bijela

      0,00 €  / *
    • WXF112

      USB utičnica za punjenje, gallery

      0,00 €  / *
    • WXP0204

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0104

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0134

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0202

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0102

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, crna

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      USB
    • Broj priklju­čaka
      0
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Titanij
    • RAL kod
      9006
    • Obrada povr­šine
      Satenska završna obrada
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      8 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža na kopčanje
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    • Pove­zani sistemi
      gallery, lumina

    Ekološka vrijednost

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Plate gallery plastic 1G night (English )
    PDF
    5,91 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD112T  | Hager

      Slika proizvoda WXD112T

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD112T  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD112T

      Maska za USB utičnicu za punjenje, gallery, titanij

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-29

      PDF
      178,20 kB
      Slika Declaration of conformity  | Hager

      Declaration of conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-12-16

      PDF
      182,67 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      166,98 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXE316B - Tipke za 6-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, čista bijela
      WXE316B
      Maska za KNX taster 6-struki LED, gallery, čista bijela
    • 2
      WXE314B - Tipke za 4-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, čista bijela
      WXE314B
      Maska za KNX taster 4-struki LED, gallery, čista bijela
    • 3
      WXE306T - Tipke za 6-struki KNX taster, gallery, titanij
      WXE306T
      Maska za KNX taster 6-struki, gallery, titanij
    • 4
      WXE306N - Tipke za 6-struki KNX taster, gallery, crna
      WXE306N
      Maska za KNX taster 6-struki, gallery, crna
    • 5
      WXE312T - Tipke za 2-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, titanij
      WXE312T
      Maska za KNX taster 2-struki LED, gallery, titanij
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina