Tipke za 4-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, čista bijela WXE314B
Tipke za KNX taster 4-struki sa LED indikacijom, za gallery program prekidača, izrađene u bijeloj boji. Tipke su kompatibilne sa jezgrom 4-strukog KNX tastera sa LED indikacijom WXT314 i jezgrom 4-strukog KNX tastera LED + IR WXT324.
EAN
3250618500202
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 307 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Materijali
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPlastika
-
ObradaNeobrađeno
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXE314B
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXE314B
Maska za KNX taster 4-struki LED, gallery, čista bijela
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Više dokumentacije