The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • lumina intense - Uprav­ljanje rasvjetom
    • WL6123
    EAN
    8694407004185
    Pakovanje
    18 Komadi
    • lumina intense - Uprav­ljanje rasvjetom

    Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, crna, za lumina program prekidača WL6123

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, crna, za lumina program prekidača

    WL6123

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9004
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža stezalj­kama, Montaža na kopčanje
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Da
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Konfi­gu­ra­cija
    • Sa taktilnim simbolom
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      lumina

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WL6123
    PDF
    RoHS report WL6123
    PDF
    PEP - Rocker with symbol „Bell” - white (english)
    PDF
    420,05 kB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL6123  | Hager

      Slika proizvoda WL6123

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL6123  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL6123

      Tipka sa simbolom "svjetlo" i indikacijom, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,87 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL0223 - Izmjenični prekidač sa indikacijom, 10 A, sa crnom tipkom za lumina okvire
      WL0223
      Prekidač sa indikacijom izmjenični, crni
    • 2
      WL0053 - Izmjenični serijski prekidač, 10 A, sa crnim tipkama za lumina okvire
      WL0053
      Prekidač serijski izmjenični, crni
    • 3
      WL0073 - 3-struki prekidač, 10 A, sa crnom tipkom za lumina okvire
      WL0073
      Prekidač 3-struki 10AX, crni
    • 4
      WL0212 - 1-polni prekidač sa indikacijom, 10 A, sa srebrnom tipkom za lumina okvire
      WL0212
      Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, srebrni
    • 5
      WL0062 - 2-polni prekidač, 10 A, sa srebrnom tipkom za lumina okvire
      WL0062
      Prekidač 2-polni 10AX, srebrni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina