The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • lumina intense - Utič­nice
    • WL1263
    Dupla crna (RAL9004) SCHUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, IP20, sa vijčanim klemama. Ovaj artikal dostupan je i u izvedbama u bijeloj (RAL9016) i srebrnoj (RAL9006) boji.
    EAN
    8694407003546
    Pakovanje
    10 Komadi
    • lumina intense - Utič­nice
    • lumina soul - Utič­nice
    • Vidjeti više

    Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, crna WL1263

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Također dostupno u

    Boja proizvoda - Crna
    Crna
    Crna
    Srebrna
    Srebrna

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, crna

    WL1263

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      16 A
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9004
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno, Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      109 mm
    • Širina
      81 mm
    • Dubina
      49 mm
    • Broj jedi­nica
      2
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Vijčana stezaljka
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Oprema
    • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
      SCHUKO
    • Roti­rani centralni umetak
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    • Sa signalnom lampom
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Kapa­citet
    • Broj modula
      0
    Sigur­nost
    • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
      Da
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK02
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Funk­cije
    • Sa orijen­ta­cij­skim osvjet­lje­njem
      Ne
    • Sa funk­cij­skom rasvjete
      Ne
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Sa otiskom
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WL1263
    PDF
    RoHS report WL1263
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL1263  | Hager

      Slika proizvoda WL1263

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL1263  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL1263

      ŠUKO utičnica dupla sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o performansama

      Slika Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11  | Hager

      Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11

      PDF
      45,82 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      370,21 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL1062 - SCHUKO utičnica, 16 A 250V, sa zaštitom od dodira, srebrna za lumina okvire
      WL1062
      ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, srebrna
    • 2
      WL1252 - Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, srebrna za lumina okvire
      WL1252
      ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, srebrna
    • 3
      WL1050 - SCHUKO utičnica, 16 A 250 V, bijela za lumina okvire
      WL1050
      ŠUKO utičnica, 16A 250V, bijela
    • 4
      WL1063 - SCHUKO utičnica, 16 A 250V, sa zaštitom od dodira, crna za lumina okvire
      WL1063
      ŠUKO utičnica sa zaštitom od dodira, 16A 250V, crna
    • 5
      WL1460 - SCHUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, sa zaštitom od dodira, bijela
      WL1460
      ŠUKO utičnica quickconnect sa zaštitom od dodira, 16A 250V, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina