Jednopolni prekidač sa okvirom, lumina intense, bijeli WL8010
Kompletan jednopolni prekidač lumina intense (jezgro i okvir), 10 A, IP20, bijeli sjajni (RAL9016), sa quickconnect klemama. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adapter WL5810 (lumina intense).
EAN
8694407004550
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Dimenzije
-
Ugrađena dubina26 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
RasvjetaBez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL8010
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL8010
Prekidač 1-polni sa okvirom, lumina intense, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije