Dupla SCHUKO utičnica, 16A 250V, bijela za lumina okvire WL1250
Dupla bijela (RAL9016) SCHUKO utičnica, 16A 250V, IP20, sa vijčanim klemama. Ovaj artikal dostupan je i u izvedbama u srebrnoj (RAL9006) i crnoj (RAL9004) boji.
EAN
8694407001061
Pakovanje
10 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivni napon250 - 250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina81 mm
-
Dubina49 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezeVijčana stezaljka
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeDa
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj modula0
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Povezani sistemiHager lumina
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1250
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL1250
ŠUKO utičnica dupla, 16A 250V, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o performansama
Deklaracija o performansama en-GB 2024-12-11
PDF45,82 kB
Više dokumentacije