Dodirni dimer, gallery WXF063
EAN
3250617192880
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 50 Hz
Materijali
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Kapacitet
-
Broj modula2
Tekst
-
Način instalacijeZa fiksiranje
-
Princip dimanjaUkjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
-
Rad i kontrolaNema Bluetooth sučelja/intefejsa
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF063
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2020-05-18
PDF1,43 MB -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti en-GB, fr-FR 2023-10-06
PDF315,70 kB
Više dokumentacije