The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • WL2140
    EAN
    8694407001122
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • lumina soul - Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • Vidjeti više

    Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela WL2140

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela

    WL2140

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Frek­ven­cija
    • Bandwith prije­nosa
      100 - 100 MHz
    Oprema
    • Broj izlaza
      2
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9016
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      RJ45
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Tekst
    • Izlaz
      Sa ravnim izlazom
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Nosač ploča/no­si­vi­pr­sten
      Sa potpornim prstenom
    • Vrsta veze
      Sa IDC stezalj­kama

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WL2140
    PDF
    RoHS report WL2140
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL2140  | Hager

      Slika proizvoda WL2140

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL2140  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL2140

      Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL2110 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.5e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2110
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
    • 2
      WL2150 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.6e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2150
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
    • 3
      WL2112 - Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
      WL2112
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
    • 4
      WL3232 - SAT utičnica, srebrna, za lumina okvire
      WL3232
      Utičnica SAT, srebrna
    • 5
      WL2160 - Dvostruka računarska utičnica, 2 x RJ45 Cat.6e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2160
      Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.6e UTP, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina