The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • lumina intense
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • WL3310
    EAN
    8694407001306
    Pakovanje
    12 Komadi
    • Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • lumina soul - Komu­ni­ka­cijska tehno­lo­gija
    • Vidjeti više

    Utičnica za zvučnik, bijela WL3310

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Utičnica za zvučnik, bijela

    WL3310

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Utič­nica za zvučnik
    • Broj priklju­čaka
      2
    Dimen­zije
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    • Dubina
      32 mm
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    Oprema
    • Sa poklopcem za prašinu
      Ne
    • Sa zglobnim poklopcem
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RTV-SAT standard - white (English)
    PDF
    415,90 kB
    REACH declaration WL3310
    PDF
    RoHS report WL3310
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL3310  | Hager

      Slika proizvoda WL3310

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL3310  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL3310

      Utičnica za zvučnik, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-12

      PDF
      373,17 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL2112 - Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
      WL2112
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, srebrna
    • 2
      WL2150 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.6e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2150
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.6e UTP, bijela
    • 3
      WL2140 - Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
      WL2140
      Utičnica računarska 2-struka, 2xRJ45 Cat.5e FTP, bijela
    • 4
      WL3232 - SAT utičnica, srebrna, za lumina okvire
      WL3232
      Utičnica SAT, srebrna
    • 5
      WL2110 - Jednostruka računarska utičnica, 1 x RJ45 Cat.5e UTP, bijela za lumina okvire
      WL2110
      Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina