3-struki prekidač, 10 A, sa crnom tipkom za lumina okvire WL0073
Jezgro trostrukog prekidača ON/OFF sa crnom mat tipkom (RAL9004), 10AX, IP20. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense).
EAN
8694407003140
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 27 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaCrna
-
RAL kod9004
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaLakirano
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
Sa montažom putem kralaDa
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki3
Dimenzije
-
Ugrađena dubina26 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTrostruke tipke
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
RasvjetaBez neonske svjetiljke
-
Promjena načina rada3x 1-polni off
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL0073
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL0073
Prekidač 3-struki 10AX, crni
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije