Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli • WL0410 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • lumina intense
            • lumina intense - Uprav­ljanje rasvjetom
            • WL0410
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli

            Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli

            WL0410

            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            lumina video
            WL0410 - Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli
            • Preki­dači i utič­nice

            Taster sa indikacijom, 1P 10AX, bijeli WL0410

            EAN
            8694407000903
            Pakovanje
            12 Komadi
            Prikladni alati
            • lumina konfigurator
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Elek­trična struja
            • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
              10 A
            • Nazivna struja
              10 A
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cija
              50 - 60 Hz
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Prometna bijela
            • RAL kod
              9016
            • Obrada povr­šine
              Sjajno
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Iden­ti­fi­ka­cija
            • Raspored kons­truk­cije
              Osnovni element
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža kralama, Vijčani spoj
            Kontrole i indi­ka­tori
            • Broj tipki
              1
            Dimen­zije
            • Ugra­đena dubina
              26 mm
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              35 mm
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP20
            Arhi­tek­tura
            • Kontrol­ni/radni element
              Tipka
            Tekst
            • Način insta­la­cije
              Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
            • Rasvjeta
              Za nadzorni i krug rasvjete
            • Promjena načina rada
              1-polni

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WL0410 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WL0410 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WL0410  | Hager

              Slika proizvoda WL0410

            • Brošura

              Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

              Hager program prekidača i utičnica

              Otkrijte programe lumina soul i intense

              PDF
              21,39 MB
            • Alati

              Slika lumina konfigurator  | Hager

              lumina konfigurator

              Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

              URL
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WL0010 - Prekidač 1-polni 10AX, bijeli
              WL0010
              Prekidač 1-polni 10AX, bijeli
            • 2
              WL0012 - Prekidač 1-polni 10AX, srebrni
              WL0012
              Prekidač 1-polni 10AX, srebrni
            • 3
              WL0013 - Prekidač 1-polni 10AX, crni
              WL0013
              Prekidač 1-polni 10AX, crni
            • 4
              WL0020 - Prekidač izmjenični 10AX, bijeli
              WL0020
              Prekidač izmjenični 10AX, bijeli
            • 5
              WL0022 - Prekidač izmjenični 10AX, srebrni
              WL0022
              Prekidač izmjenični 10AX, srebrni

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina