SCHUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, sa poklopcem, srebrna za lumina okvire WL1552
Također dostupno u
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 27 dostupni proizvodi -
NŽ adapter za prekidače 11 dostupni proizvodi -
Prelazni adapter za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 39 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Nazivni napon250 V
-
Nazivna struja In16 A
-
Frekvencija50 - 60 Hz
-
Povezani sistemilumina
-
AT_PUBRALCode9006
-
BojaSrebrna
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno, Lakirano
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina47 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
-
Montiranje naPŽ montaža
-
Vrsta vezeUtisni spoj
-
Sa montažom putem kralaDa
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
USB priključak/utikačBez
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemDa
-
Sa signalnom lampomNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Fabrički opremljeno saUtičnica za električnu energiju
-
Vrsta poklopcaPoklopac sa šarkama se vraća
-
Broj modula0
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Koristi se u višoj IP klasiIP44 u kombinaciji sa setom za plombiranje
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
-
Sa otiskomNe
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1552
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WL1552
ŠUKO utičnica quickconnect sa poklopcem, 16A 250V, srebrna
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-27
PDF342,63 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-27
PDF381,35 kB