Nadgradni (N/Ž) adapter za lumina soul okvire, završni, bijeli (RAL9016) WL5410
Završni nadgradni adapter, bijeli sjajni (RAL9016), IP20, kompatibilan sa okvirima lumina soul programa prekidača i utičnica. Dimenzije 71 x 71 mm.
EAN
8694407001467
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 1 dostupni proizvodi -
Izlaz za utičnicu 6 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 14 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula0
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Broj jedinica1
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemilumina
-
Povezane serijelumina soul
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5410
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5410
Adapter N/Ž završni, lumina soul, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Više dokumentacije