ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, bijela WL1450
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Okvir za kućne prekidače 36 dostupni proizvodi -
NŽ adapter za prekidače 11 dostupni proizvodi -
Prelazni adapter za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 48 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon250 V
Električna struja
-
Nazivna struja16 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina44 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Povezivost
-
Vrsta vezequickconnect
-
Sa montažom putem kralaDa
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
-
USB priključak/utikačBez
Oprema
-
Vrsta priključaa/utikača za utičnicuSCHUKO
-
Rotirani centralni umetakNe
-
Sa zglobnim poklopcemNe
-
Sa okruglim zaštitnim pinom za uzemljenjeNe
-
Sa signalnom lampomNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Fabrički opremljeno saUtičnica za električnu energiju
Kapacitet
-
Broj modula0
Sigurnost
-
Sa pojačanom zaštitom od kontaktaNe
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Funkcije
-
Sa orijentacijskim osvjetljenjemNe
-
Sa funkcijskom rasvjeteNe
Identifikacija
-
Sa otiskomNe
-
Povezani sistemilumina
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL1450
-
Product datasheet
Hager Tehnički list proizvoda WL1450
ŠUKO utičnica quickconnect, 16A 250V, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2025-11-27
PDF342,63 kB
Više dokumentacije