Nadgradni (N/Ž) trostruki adapter za lumina intense, bijeli (RAL9016) WL5830
Nadgradni (N/Ž) trostruki adapter za lumina intense okvire, izrađen od termoplastike u bijeloj sjajnoj boji (RAL9016) sa IP20 zaštitom. Dimenzije 86,8 x 228 x 41,7 cm. Nije kompatibilan sa lumina soul okvirima.
EAN
8694407002563
Pakovanje
5 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Izlaz za utičnicu 6 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 33 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Kapacitet
-
Broj modula3
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalTermoplastika
-
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike)0
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Broj jedinica3
-
Visina228,80 mm
-
Širina86,80 mm
-
Dubina41,70 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalDa
Instalacija, montaža
-
Položaj za montažu/spajanjeVodoravno/Horizontalno, Uspravno/Vertikalno
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Pribor
-
Sa poklopcem okviraNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemilumina
-
Povezane serijelumina intense
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL5830
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL5830
Adapter N/Ž 3-struki, lumina intense, bijeli
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL -
Deklaracija o usklađenosti
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Više dokumentacije