Elektronski termostat, gallery WXF315
EAN
3250617190022
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon230 - 230 V
Postavke
-
Zadana vrijednost komfor moda5 - 30 °C
Oprema
-
Temperaturna razlika uklapanja/isklapanja0,70 K
Uvjeti korištenja
-
Klasa energetske učinkovitostiIV (2%)
Materijali
-
BojaBijelo
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
Termalna recirkulacijaBez termičkog povratka
-
Povezane serijegallery, lumina intense, lumina soul
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF315
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2018-09-03
PDF681,29 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2020-01-01
PDF211,44 kB
Više dokumentacije