Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela WL2110
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Frekvencija
-
Bandwith prijenosa100 - 100 MHz
Oprema
-
Broj izlaza1
-
Sa zglobnim poklopcemNe
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
MaterijalMetal, Plastika
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaUAE/IAE (ISDN)
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
Tekst
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
ZaštitaSa samozatvarajućim poklopcem za zaštitu od prašine prije džeka
-
Nosač ploča/nosiviprstenSa potpornom pločom
-
Vrsta vezeSa IDC stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL2110
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL2110
Utičnica računarska 1xRJ45 Cat.5e UTP, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije