The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Insta­la­cija u mokrim pros­to­ri­jana
    • PŽ montaža IP44
    • WL0110
    Jezgro tastera 1 NO sa bijelom sjajnom tipkom (RAL9016), 10AX, IP20, sa quickconnect klemama. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Tipka je odvojiva i može se zamijeniti sa izvedbama u crnoj i srebrnoj boji. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense) i WL54xx (lumina soul).
    EAN
    8694407000293
    Pakovanje
    12 Komadi
    • PŽ montaža IP44
    • lumina intense - Uprav­ljanje rasvjetom
    • lumina soul - Uprav­ljanje rasvjetom
    • Vidjeti više

    Taster, 1 NO, 10 A, sa bijelom tipkom za lumina okvire WL0110

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Konfigurišite proizvod

    Za najbolje iskustvo, koristite desktop uređaj, jer neke funkcije možda neće biti u potpunosti podržane na mobilnim uređajima ili tabletima.

    lumina konfigurator

    Otvori alate

    Taster, 1 NO, 10 A, sa bijelom tipkom za lumina okvire

    WL0110

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 AX (100W LED (SBL))
    • Nazivna struja In
      10 A
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      9016
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Sadrži recik­li­rani mate­rijal (% ukupne težine plas­tike)
      0
    Iden­ti­fi­ka­cija
    • Raspored kons­truk­cije
      Osnovni element
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža kralama, Vijčani spoj
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Dimen­zije
    • Ugra­đena dubina
      26 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Sigur­nost
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Koristi se u višoj IP klasi
      IP44 u kombi­na­ciji sa setom za plom­bi­ranje
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Priključna klema
    • Sa pozla­ćenim kontak­tima
      Ne
    Tekst
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Za prič­vr­š­ći­vanje vijcima
    • Rasvjeta
      Bez neonske svje­tiljke
    • Taster
      Da
    Oprema
    • Prekidač za uklju­či­va­nje/i­s­klju­či­vanje
      Da
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Control 2-gang switch - white (English)
    PDF
    362,51 kB
    REACH declaration WL0110
    PDF
    RoHS report WL0110
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WL0110  | Hager

      Slika proizvoda WL0110

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WL0110  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WL0110

      Taster 1 k.o. 10AX , bijeli

      PDF
    • Brošura

      Slika Hager program prekidača i utičnica  | Hager

      Hager program prekidača i utičnica

      Otkrijte programe lumina soul i intense

      PDF
      21,39 MB
    • Alati

      Slika lumina konfigurator  | Hager

      lumina konfigurator

      Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica

      URL
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-04-27

      PDF
      269,30 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      383,02 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      374,70 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      433,61 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WL6012 - Tipka sa simbolom "zvono", srebrna, za lumina program prekidača
      WL6012
      Tipka sa simbolom "zvono", srebrna
    • 2
      WL0073 - 3-struki prekidač, 10 A, sa crnom tipkom za lumina okvire
      WL0073
      Prekidač 3-struki 10AX, crni
    • 3
      WL0212 - 1-polni prekidač sa indikacijom, 10 A, sa srebrnom tipkom za lumina okvire
      WL0212
      Prekidač sa indikacijom, 1P 10AX, srebrni
    • 4
      WL0223 - Izmjenični prekidač sa indikacijom, 10 A, sa crnom tipkom za lumina okvire
      WL0223
      Prekidač sa indikacijom izmjenični, crni
    • 5
      WL0053 - Izmjenični serijski prekidač, 10 A, sa crnim tipkama za lumina okvire
      WL0053
      Prekidač serijski izmjenični, crni

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina