Dvostruka telefonska utičnica, 2 x RJ11 Cat.3, bijela za lumina okvire WL2020
Jezgro dvostruke telefonske utičnice, 2 x RJ11, Cat.3, bijele (RAL9016), IP20. Kompatibilno sa okvirima programa lumina soul i lumina intense. Za nadgradnu (N/Ž) montažu potrebno je koristiti adaptere WL58xx (lumina intense) i WL54xx (lumina soul).
EAN
8694407000590
Pakovanje
12 Komadi
Prikladni alati
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 36 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaRJ
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina31 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama, Vijčani spoj
Oprema
-
Sa poklopcem za prašinuNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Povezani sistemilumina
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WL2020
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WL2020
Utičnica telefonska dupla 2xRJ11 Cat.3, bijela
PDF -
Brošura
Hager program prekidača i utičnica
Otkrijte programe lumina soul i intense
PDF21,39 MB -
Alati
lumina konfigurator
Konfigurator za lumina soul i intense programe prekidača i utičnica
URL
Više dokumentacije