Maska za izlaz za kablove od 2 modula WXD155B sa sjajnom bijelom završnom obradom RAL9016. Ista izvedba maske je dostupna i u crnoj, krem i titanij boji. Maska se monitra direktnim uklapanjem na izlaz za kablove od 2 modula WXF155 i kombinuje sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617197557
Pakovanje
10 Komadi
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF155
Izlaz za kablove, 2M, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 76 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Dubina24 mm
-
Visina45 mm
-
Dužina24 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD155B
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD155B
Maska za izlaz za kablove, gallery, čista bijela
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF162,17 kB
Više dokumentacije