The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Pametno uprav­ljanje objek­tima
    • Senzori
    • Senzori pokreta i prisustva
    • WXT505
    EAN
    3250618500523
    Pakovanje
    1 Komad
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Senzori pokreta i prisustva
    • gallery KNX
    • Vidjeti više

    Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m WXT505

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m

    WXT505

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Prepo­ru­čena visina ugradnje
      2,20 - 2,20 m
    Postavke
    • Podr­žani način konfi­gu­ra­cije
      ETS, easy
    • Mini­malni radni ciklus
      10 s
    Funk­cije
    • Maksi­malni radni ciklus
      30 min
    Pove­zi­vost
    • Sa bus sistemom KNX radio
      Ne
    Napon
    • Radni napon preko busa
      21 - 32 V
    Opseg ispo­ruke
    • Auto­busna veza uklju­če­naBus veza u kompletu
      Da
    Elek­trična struja
    • Prijenos poda­taka o potrošnji struje busa
      10 mA
    Rasvjeta
    • Pode­siva odzivna svje­tlina
      5 - 1.000 lx
    Detek­cija
    • Ugao detek­cije podesiv
      45 - 90 °
    • Hori­zon­talni ugao detek­cije
      90 - 180
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -5 - 45 °C
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Termo­plas­tika
    Tekst
    • Taster
      Sa tipkom za načine rada: auto­matski/­trajno UKLJU­ČE­NO/­trajno ISKLJU­ČENO
    • Način rada
      Sa 3 načina rada: auto­matski/­trajno UKLJU­ČE­NO/­trajno ISKLJU­ČENO
    • Funk­cija
      Simu­la­cija prisustva, Sa party funk­cijom
    • Način insta­la­cije
      Sa kralama, Sa zaštitom od demon­taže
    Doseg
    • Maks. opseg prije­nosa fron­talno
      8 m
    • Maks. domet tran­smi­sije bočno
      6 m
    U skladu sa Zakonom od poda­cima
    • Gene­riše podatke
      Da
    • Vrste poda­taka
      Osnovne infor­ma­cije, Gene­rički KNX tele­gram
    • Formati poda­taka
      KNX (TP)
    • Proci­je­njena dnevna koli­čina poda­taka
      10 KB - 100 KB
    • Gene­ri­sanje poda­taka u stvarnom vremenu
      Da
    • Podaci sprem­ljeni na uređaju
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration WXT505
    PDF
    RoHS report WXT505
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXT505  | Hager

      Slika proizvoda WXT505

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXT505  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXT505

      Senzor pokreta 180°, KNX, modul, 2,20m

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)  | Hager

      Manual for WXT501-WXT505 -KNX Motion detector modul 1,10 m/2,20 m(FR-EN, 2018-12)

      Uputstvo za instalaciju en-GB, fr-FR 2018-12-05

      PDF
      1,54 MB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • KNX baza proizvoda

      Slika ETS Database for WXT50x  | Hager

      ETS Database for WXT50x

      KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      276,46 kB
    • Vodič za primjenu

      Slika Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)  | Hager

      Application description ETS for KNX motion detecter modul V1.0 (EN, 2019-02)

      Vodič za primjenu en-GB 2019-02-22

      PDF
      5,69 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of Conformity  | Hager

      Declaration of Conformity

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-05-04

      PDF
      255,39 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXE302T - Tipke za 2-struki KNX taster, gallery, titanij
      WXE302T
      Maska za KNX taster 2-struki, gallery, titanij
    • 2
      WXE314B - Tipke za 4-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, čista bijela
      WXE314B
      Maska za KNX taster 4-struki LED, gallery, čista bijela
    • 3
      WXE306B - Tipke za 6-struki KNX taster, gallery, čista bijela
      WXE306B
      Maska za KNX taster 6-struki, gallery, čista bijela
    • 4
      WXE316B - Tipke za 6-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, čista bijela
      WXE316B
      Maska za KNX taster 6-struki LED, gallery, čista bijela
    • 5
      WXE314T - Tipke za 4-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, titanij
      WXE314T
      Maska za KNX taster 4-struki LED, gallery, titanij

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina