Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena • WXA693 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Dodatna oprema
  • WXA693
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena

Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena

WXA693

WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
gallery promotivni video
WXA693 - Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena
  • Preki­dači i utič­nice

Indikator/lokator, 230V, gallery, zelena WXA693

EAN
3250617190565
Pakovanje
5 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXF003
WXF003
Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    0
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 35 °C
Mate­ri­jali
  • Boja
    Zelena
Snaga
  • Trenutna potrošnja
    0,50 mA

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration WXA693 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXA693 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXA693  | Hager

    Slika proizvoda WXA693

  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Certifikat proizvoda

    Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Slika dc24-0011  | Hager

    dc24-0011

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
    WXA001
    Modulator za utičnice, gallery
  • 2
    WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
    WXF601
    LED indikator, crvena, gallery, 2M
  • 3
    WXF602 - LED indikator, plava, gallery, 2M
    WXF602
    LED indikator, plava, gallery, 2M
  • 4
    WXF603 - LED indikator, bijela, gallery, 2M
    WXF603
    LED indikator, bijela, gallery, 2M
  • 5
    WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
    WXF688B
    Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina