Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M WXF003
EAN
3250617190039
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Nazivna struja10 A
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
BojaSiva
-
RAL kod7011
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeSrednja ploča
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina34 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija34 mm
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Tekst
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
Promjena načina rada2-smjerno