Tipka sa indikacijom, gallery, 2M, čista bijela WXD001H
EAN
3250617121712
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OtisakBez otiska/natpisa
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP21
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD001H
-
Certifikat proizvoda
Certifikat proizvoda en-GB, it-IT 2020-11-03
PDF1,22 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-01
PDF123,54 kBDeklaracija o usklađenosti International 2021-04-01
PDF120,55 kBDeklaracija o usklađenosti International 2022-03-07
PDF123,68 kB
Više dokumentacije