• Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Dodatna oprema
    • WXA696
    Univerzalni indikator/lokator 12/24V namijenjen je za direktno uklapanje u gallery mehanizme. Boja svjetla: crvena. Rotacijom za 90°, lako možete funkciju lokacije promijeniti u indikaciju. Za kompletan gallery proizvod, pored univerzalnog indikatora/lokatora, potreban je mehanizam, tipka sa izrezom, nosač i okvir.
    EAN
    3250617190589
    Pakovanje
    5 Komadi
    • gallery - Dodatna oprema

    Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, crveni za gallery program WXA696

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, crveni za gallery program

    WXA696

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 241 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP2413

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, pecan

      0,00 €  / *
    • WXP0307

      Okvir, plastični, 7M, gallery, krem (Italijanski standard)

      0,00 €  / *
    • WXP0213

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0313

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0413

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0513

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, rosé

      0,00 €  / *
    • WXP0813

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0913

      Okvir, plastični, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP2013

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2113

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sloj čelika

      0,00 €  / *
    • WXP2213

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sloj bronze

      0,00 €  / *
    • WXP4813

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, sivo drvo

      0,00 €  / *
    • WXP2513

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, latté

      0,00 €  / *
    • WXP4013

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, moon staklo

      0,00 €  / *
    • WXP4113

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, midnight staklo

      0,00 €  / *
    • WXP4213

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, svijetli inox

      0,00 €  / *
    • WXP4313

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, prirodni aluminij

      0,00 €  / *
    • WXP4413

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, crni kamen

      0,00 €  / *
    • WXP4513

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, antique aluminij

      0,00 €  / *
    • WXP4613

      Okvir, 3-struki, horizontalni, gallery, 71mm, bakar aluminij

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      24 - 24 V
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      1,1 mA
    Dimen­zije
    • Visina
      17,10 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      17,55 mm
    Snaga
    • Trenutna potrošnja
      1,10 mA
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crvena
    • RAL kod
      9010
    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXA696
    PDF
    RoHS report WXA696
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA696  | Hager

      Slika proizvoda WXA696

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA696  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA696

      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

      PDF
      99,87 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      163,47 kB
      Slika dc24-0011  | Hager

      dc24-0011

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
      WXF601
      LED indikator, crvena, gallery, 2M
    • 2
      WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
      WXF688B
      Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
    • 3
      WXA005 - Zaštitni plastični poklopac, gallery
      WXA005
      Zaštitni plastični poklopac, gallery
    • 4
      WXF155 - Izlaz za kablove, gallery, 2 modula
      WXF155
      Izlaz za kablove, 2M, gallery
    • 5
      WXA603 - Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery
      WXA603
      Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina