The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Dodatna oprema
  • WXA603
  • Preki­dači i utič­nice

Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery WXA603

EAN
3250617191159
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery

WXA603

  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Mate­ri­jali
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Tran­s­pa­rentno
    Ne

Ekološka vrijednost

Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-14
PDF
9,27 MB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXA603  | Hager

    Slika proizvoda WXA603

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet WXA603  | Hager

    Hager Product data sheet WXA603

    Simbol lifta za indikaciju, 2M, gallery

    PDF
  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXA010 - Bijela iluminacijska traka za 2M nosač i okvir za gallery program, 230 V
    WXA010
    Svjetlosna traka za okvir 1P 230V, gallery, čista bijela
  • 2
    WXA690 - Indikator/lokator, 230V, gallery, plava
    WXA690
    Indikator/lokator, 230V, gallery, plava
  • 3
    WXA691 - Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena
    WXA691
    Indikator/lokator, 230V, gallery, crvena
  • 4
    WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
    WXA692
    Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
  • 5
    WXA699 - Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela
    WXA699
    Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina