Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Materijal za označavanje za prekidače 6 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 230 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Rasvjeta
-
Vrsta lampeLED
Materijali
-
BojaBijelo
-
RAL kod7011
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalMetal, Plastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina41,20 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
Funkcije
-
Može se koristiti kao tasterNe
-
Povezani sistemigallery
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF601
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXF601
LED indikator, crvena, gallery, 2M
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02
PDF452,80 kB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF79,65 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF162,01 kB
Više dokumentacije