The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Dodatna oprema
    • WXA601
    EAN
    3250617191135
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Dodatna oprema

    Signalizacija 2M, gallery, bijela WXA601

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Signalizacija 2M, gallery, bijela

    WXA601

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • RAL kod
      9005
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Tekst
    • Otisak
      Bez otiska/nat­pisa

    Ekološka vrijednost

    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Surface-mtd housing 3gang, S.1, p. white glossy (English)
    PDF
    8,97 MB

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA601  | Hager

      Slika proizvoda WXA601

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA601  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA601

      Signalizacija 2M, gallery, bijela

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXA699 - Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela
      WXA699
      Indikator/lokator, 250V, gallery, bijela
    • 2
      WXA605 - Simbol soba za indikaciju, 2M, gallery
      WXA605
      Simbol soba za indikaciju, 2M, gallery
    • 3
      WXA696 - Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, crveni za gallery program
      WXA696
      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, crvena
    • 4
      WXA695 - Univerzalni indikator/lokator 12/24 V, bijeli za gallery program
      WXA695
      Indikator/lokator, 12/24 V, gallery, bijela
    • 5
      WXA690 - Univerzalni indikator/lokator 230V, plavi za gallery program
      WXA690
      Indikator/lokator, 230V, gallery, plava

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina