Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela • WXA692 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Modu­larni program preki­dača - gallery
            • gallery - Dodatna oprema
            • WXA692
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela

            Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela

            WXA692

            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            gallery promotivni video
            WXA692 - Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
            • Preki­dači i utič­nice

            Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela WXA692

            EAN
            3250617190558
            Pakovanje
            5 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            WXF003
            WXF003
            Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni napon
              250 - 250 V
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              0
            Uvjeti kori­štenja
            • Radna tempe­ra­tura
              -10 - 35 °C
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Bijelo
            Snaga
            • Trenutna potrošnja
              0,50 mA

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WXA692 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXA692 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXA692  | Hager

              Slika proizvoda WXA692

            • Brošura

              Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

              Brošura gallery program prekidača

              Brošura bs 2024-08-15

              PDF
              4,92 MB
            • Certifikat proizvoda

              Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

              Product certificate en-GB 2023-02-14

              Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

              PDF
              967,62 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

              PDF
              99,87 kB
              Slika dc24-0011  | Hager

              dc24-0011

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

              PDF
              364,74 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
              WXA001
              Modulator za utičnice, gallery
            • 2
              WXF601 - LED indikator, crvena, gallery, 2M
              WXF601
              LED indikator, crvena, gallery, 2M
            • 3
              WXF602 - LED indikator, plava, gallery, 2M
              WXF602
              LED indikator, plava, gallery, 2M
            • 4
              WXF603 - LED indikator, bijela, gallery, 2M
              WXF603
              LED indikator, bijela, gallery, 2M
            • 5
              WXF688B - Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela
              WXF688B
              Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina