The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD010D
    Tipka za mehanizme od 1 modula, WXD010D, sa sjajnom krem završnom obradom RAL1013. Ista izvedba tipke je dostupna i u bijeloj, crnoj i titanij boji. Tipke se monitraju direktnim uklapanjem na mehanizme i kombinuju sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617195782
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • Vidjeti više

    Tipka, gallery, 1 modul, krem WXD010D

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Tipka, gallery, 1 modul, krem

    WXD010D

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXF003
    WXF003
    Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF023
    WXF023
    Taster, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXF001
    WXF001
    Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP0201

      Okvir, plastični, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0101

      Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXF003

      Prekidač-taster, jezgro, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF023

      Taster, jezgro, gallery, 2M

      0,00 €  / *
    • WXF001

      Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      1013
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      44,60 mm
    • Širina
      22,20 mm
    • Dubina
      7,40 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      1
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration WXD010D
    PDF
    RoHS report WXD010D
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD010D  | Hager

      Slika proizvoda WXD010D

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD010D  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD010D

      Tipka, gallery, 1M, krem

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-27

      PDF
      80,44 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      186,08 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXE304D - Tipke za 4-struki KNX taster, gallery, krem
      WXE304D
      Maska za KNX taster 4-struki, gallery, krem
    • 2
      WXD259H - Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD259H
      Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 3
      WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD300H
      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 4
      WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD301H
      Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 5
      WXD251H - Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD251H
      Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina