Kutija, gallery, 16 modula, čista bijela • WXA686B | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Nosači i zidne kutije
  • WXA686B

Kutija, gallery, 16 modula, čista bijela

WXA686B

  • Preki­dači i utič­nice

Kutija, gallery, 16 modula, čista bijela WXA686B

EAN
3250617190510
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Kapa­citet
  • Broj modula
    16
Mate­ri­jali
  • Boja
    Prometna bijela
  • RAL kod
    9016
  • Obrada povr­šine
    Sjajno
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
  • Obrada
    Neobra­đeno
Dimen­zije
  • Broj jedi­nica
    8
  • Visina
    167,10 mm
Oprema
  • Sa ulazom za kabal
    Da
Insta­la­cija, montaža
  • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
    Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Pribor
  • Sa poklopcem okvira
    Ne
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP21
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Pove­zani sistemi
    ‌Hager gallery
  • Pove­zane serije
    gallery
Uvjeti kori­štenja

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration WXA686B (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXA686B (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXA686B  | Hager

    Slika proizvoda WXA686B

  • Brošura

    Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

    Brošura gallery program prekidača

    Brošura bs 2024-08-15

    PDF
    4,92 MB
  • Certifikat proizvoda

    Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

    Product certificate en-GB 2023-02-14

    Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

    PDF
    967,62 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

    PDF
    99,87 kB
    Slika dc24-0011  | Hager

    dc24-0011

    Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

    PDF
    364,74 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXA450 - Nosač, gallery, 2M
    WXA450
    Nosač, gallery, 2M
  • 2
    WXA45050 - Nosač, gallery, 2M x50
    WXA45050
    Nosač, gallery, 2M x50
  • 3
    WXA450G - Nosač, gallery, 2M sa kralama
    WXA450G
    Nosač, gallery, 2M sa kralama
  • 4
    WXA451 - Nosač, gallery, 1M
    WXA451
    Nosač, gallery, 1M
  • 5
    WXA454 - Nosač, gallery, 4M entr. 57mm
    WXA454
    Nosač, gallery, 4M entr. 57mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina