KNX taster, 2-struki LED, gallery • WXT312 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima
            • Senzori
            • Taster senzori
            • WXT312
            WXT312 - KNX taster, 2-struki LED, gallery
            WXT312 - KNX taster, 2-struki LED, gallery

            KNX taster, 2-struki LED, gallery

            WXT312

            WXT312 - KNX taster, 2-struki LED, gallery
            WXT312 - KNX taster, 2-struki LED, gallery
            • Preki­dači i utič­nice
            • Pametno uprav­ljanje objek­tima

            KNX taster, 2-struki LED, gallery WXT312

            EAN
            3250618500394
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Funk­cije
            • Sa regu­la­torom sobne tempe­ra­ture
              Ne
            Dimen­zije
            • Montažna dubina ugrad­benih kutija
              28 mm
            Mate­ri­jali
            • Boja
              Bijelo
            • RAL kod
              9010
            • Mate­rijal
              Poli­kar­bonat (PC)
            • Obrada povr­šine
              Sjajno
            Pribor
            • Ima polje za ozna­ča­vanje
              Da

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WXT312 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXT312 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXT312  | Hager

              Slika proizvoda WXT312

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18

              PDF
              3,51 MB
            • KNX product database

              Slika ETS Database for WXT3xx  | Hager

              ETS Database for WXT3xx

              KNX baza proizvoda en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

              KNXPROD
              552,57 kB
            • Vodič za primjenu

              Slika Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)  | Hager

              Application description ETS for WXT30X-WXT31X-WXT32X - KNX Push Button (EN, 2022-02)

              Vodič za primjenu en-GB 2022-02-08

              PDF
              2,98 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

              PDF
              123,42 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXF315 - Elektronski termostat, gallery
              WXF315
              Elektronski termostat, gallery
            • 2
              WXF316 - Elektronski termostat, gallery, pilot
              WXF316
              Elektronski termostat, gallery, pilot
            • 3
              382610 - Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
              382610
              Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
            • 4
              383620 - Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
              383620
              Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
            • 5
              WXF001 - Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
              WXF001
              Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina