The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Dodatna oprema
    • WXF603
    EAN
    3250617196031
    Pakovanje
    1 Komad
    • gallery - Dodatna oprema

    LED indikator, bijela, gallery, 2M WXF603

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    LED indikator, bijela, gallery, 2M

    WXF603

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Rasvjeta
    • Vrsta lampe
      LED
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Bijelo
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Sjajno
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      41,20 mm
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Funk­cije
    • Može se koris­titi kao taster
      Ne
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration WXF603
    PDF
    RoHS report WXF603
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF603  | Hager

      Slika proizvoda WXF603

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF603  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF603

      LED indikator, bijela, gallery, 2M

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02  | Hager

      Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, el-GR 2021-09-02

      PDF
      452,80 kB
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17

      PDF
      79,65 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      162,01 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXA012 - Bijela iluminacijska traka za 2 x 2M nosače i okvire za gallery program, 230 V
      WXA012
      Svjetlosna traka za okvir 2P 230V, gallery, čista bijela
    • 2
      WXA692 - Univerzalni indikator/lokator 230V, bijeli za gallery program
      WXA692
      Indikator/lokator, 230V, gallery, bijela
    • 3
      WXA690 - Univerzalni indikator/lokator 230V, plavi za gallery program
      WXA690
      Indikator/lokator, 230V, gallery, plava
    • 4
      WXF688T - Slijepi poklopac, 1M, gallery, titanij
      WXF688T
      Slijepi poklopac, 1M, gallery, titanij
    • 5
      WXA001 - Modulator za utičnice, gallery
      WXA001
      Modulator za utičnice, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina