Maska za hotelski odlagač kartice WXD055N u jet crnoj boji (RAL9005) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i titanij boji. Maske se monitraju direktnim uklapanjem na odlagače kartica i kombinuju sa nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617198066
Pakovanje
10 Komadi
Maska za odlagač kartice, gallery, 2 modula, crna WXD055N
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF055
Odlagač hotelske kartice, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 76 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementHotelska kartica
Materijali
-
BojaJet crna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeKontrolni element
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD055N
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD055N
Maska za odlagač kartice, gallery, crna
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2018-06-22
PDF36,83 kB
EU Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti fr-FR, en-GB 2023-11-27
PDF317,99 kB
Više dokumentacije