Maska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, crna WXD103N
EAN
3250617195539
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Materijali
-
BojaJet crna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina9 mm
-
Dubina17,20 mm
Kapacitet
-
Broj modula2
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemiHager gallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD103N
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WXD103N
Maska za utičnicu 2P+E sa indikacijom, gallery, crna
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-19
PDF79,80 kB
Više dokumentacije