The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Tipke/maske
    • WXD100N
    EAN
    3250617195423
    Pakovanje
    10 Komadi
    • Kućišta uređaja, ugra­đeni uređaji i dodatna oprema
    • gallery - Tipke/maske
    • Vidjeti više

    Maska za utičnicu 2P+E, gallery, crna WXD100N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Maska za utičnicu 2P+E, gallery, crna

    WXD100N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Taster
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Jet crna
    • RAL kod
      9005
    • Obrada povr­šine
      Satenska završna obrada
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Laki­rano
    Dimen­zije
    • Visina
      45 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      17,20 mm
    Kapa­citet
    • Broj modula
      2
    Veza
    • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
      Pin za uzem­ljenje
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Uklopna montaža
    Oprema
    • Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo
      Ne
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Pove­zani sistemi
      gallery

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration WXD100N
    PDF
    RoHS report WXD100N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXD100N  | Hager

      Slika proizvoda WXD100N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXD100N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXD100N

      Maska za utičnicu 2P+E, gallery, crna

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Certifikat proizvoda

      Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-19  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-10-19

      PDF
      79,80 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      168,27 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXD301H - Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD301H
      Tipke za taster za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 2
      WXD251H - Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD251H
      Maska za TV utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 3
      WXD259H - Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD259H
      Maska za dupli F-konektor utičnicu 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
    • 4
      WXD300H - Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
      WXD300H
      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    • 5
      WXD202H - Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska
      WXD202H
      Maska za mrežnu utičnicu RJ45 2M, gallery, čista bijela, antibakterijska

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina