The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Nosači i zidne kutije
    • WXA451
    Nosač WXA451 za 1 modul za gallery program prekidača, izrađen od metala i Poli­kar­bonata (PC). Kompatibilan isključivo sa okvirima od 1 modula WXPxxx1 i jezgrima/mehanizmima od 1 modula. Za kompletan gallery proizvod pored nosača potrebno je jezgro/mehanizam, tipka/maska i okvir.
    EAN
    3250617194723
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Nosači i zidne kutije

    Nosač, gallery, 1 modul WXA451

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač, gallery, 1 modul

    WXA451

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Previous
    Previous
    WXP0101
    WXP0101
    Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXP0001
    WXP0001
    Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 11 dostupni proizvodi

    Vezani proizvodi

    • WXP0201

      Okvir, plastični, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0101

      Okvir, plastični, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXP0001

      Okvir, plastični, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXF688T

      Slijepi poklopac, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXF688N

      Slijepi poklopac, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXF688D

      Slijepi poklopac, 1M, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXF688B

      Slijepi poklopac, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXF687T

      Izlaz za kablove, 1M, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXF687N

      Izlaz za kablove, 1M, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXF687D

      Izlaz za kablove, 1M, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXF687B

      Izlaz za kablove, 1M, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC), Željezo
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Boja
      Siva
    Pribor
    • Sa priborom za odvi­janje
      Da
    Insta­la­cija, montaža
    • Položaj za monta­žu/s­pa­janje
      Vodo­rav­no/Ho­ri­zon­talno
    Tekst
    • Kablovski kanal
      Nije prik­ladno
    • Kutija
      Za PŽ ugrad­benu kutiju
    Kapa­citet
    • Broj:
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-09-06
    PDF
    409,00 kB
    REACH declaration WXA451
    PDF
    RoHS report WXA451
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXA451  | Hager

      Slika proizvoda WXA451

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXA451  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXA451

      Nosač, gallery, 1M

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for BELGIUM  | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Slika Licence for BELGIUM  | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
    • Certifikat proizvoda

      Slika CB test certificate_BE_8407  | Hager

      CB test certificate_BE_8407

      Certifikat proizvoda en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Slika CB test certificate_BE_8775  | Hager

      CB test certificate_BE_8775

      Certifikat proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Slika Product certificate en-GB 2023-02-14  | Hager

      Product certificate en-GB 2023-02-14

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      967,62 kB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02

      PDF
      102,93 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      157,52 kB
      Slika dc24-0011  | Hager

      dc24-0011

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28

      PDF
      364,74 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXA455 - Nosač, gallery, 5 modula, razmak 71 mm
      WXA455
      Nosač, gallery, 5M, 71mm
    • 2
      WXA462T - Nosač, gallery, 2M, Kallysta okvir, titanij
      WXA462T
      Nosač, gallery, 2M, Kallysta okvir, titanij
    • 3
      WXA465 - Nosač, gallery, trostruki (3 x 2M),  za horizontalnu i vertikalnu montažu
      WXA465
      Nosač, gallery, trostruki, horizontalni i vertikalni
    • 4
      WXA467 - Nosač, gallery, dupli trostruki (2 x 3 x 2M), za horizontalnu montažu
      WXA467
      Nosač, gallery, 2x3x2 modula
    • 5
      WXA456 - Nosač, gallery, 6 modula, razmak 57 mm
      WXA456
      Nosač, gallery, 6M entr. 57mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina