Izlaz za kablove, 1M, gallery, čista bijela WXF687B
EAN
3250617191289
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Veza
-
Vrsta priključka/utikačaLC
Dimenzije
-
Visina45 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Materijali
-
BojaPrometna bijela
-
RAL kod9016
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
Tekst
-
OznačavanjeBez polja za označavanje
-
IzlazSa ravnim izlazom
-
Povezane serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF687B
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF79,10 kB
Više dokumentacije