Okvir, plastični, 4-struki, horizontalni, gallery, 71mm, titanij WXP0114
EAN
3250617199278
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 1 dostupni proizvodi
-
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi
-
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi
-
Kontrolni element/maska za prekidače 28 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:4
-
Broj modula8
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0114
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije