Okvir, plastični, 2-struki, horizontalni, gallery, 71mm, titanij WXP0112
EAN
3250617199254
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Opcionalni dodaci
-
Prekidači 1 dostupni proizvodi
-
Držač za modularne uređaje prekidača 1 dostupni proizvodi
-
3 dostupni proizvodi
-
Touch senzor za bus sistem 11 dostupni proizvodi
-
Senzor pokreta za bus sistem 2 dostupni proizvodi
-
Pogledajte više 28 drugi dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Kapacitet
-
Broj:2
-
Broj modula4
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Serijegallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXP0112
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije