Tipke za KNX taster 2-struki sa LED indikacijom, za gallery program prekidača, izrađene u jet crnoj boji. Tipke su kompatibilne sa jezgrom dvostrukog KNX tastera sa LED indikacijom WXT312 i jezgrom dvostrukog KNX tastera LED + IR WXT322.
EAN
3250618500189
Pakovanje
1 Komad
- gallery - Tipke/maske
- gallery KNX
- Vidjeti više
Tipke za 2-struki KNX taster sa LED indikacijom, gallery, crna WXE312N
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXT312
KNX taster, 2-struki LED, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementDupla tipka
Kontrole i indikatori
-
Sa indikatoromDa
Materijali
-
BojaJet crna
-
RAL kod9005
-
Obrada površineMat
-
MaterijalPlastika
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža na kopčanje
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXE312N
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXE312N
Maska za KNX taster 2-struki LED, gallery, crna
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2015-02-18
PDF3,51 MB -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-14
PDF127,91 kB
Više dokumentacije