Nosač, gallery, 4M entr. 57mm WXA454
EAN
3250617194747
Pakovanje
5 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža vijcima
Materijali
-
MaterijalPolikarbonat (PC), Željezo
-
Obrada površineMat
-
ObradaNeobrađeno
Pribor
-
Sa priborom za odvijanjeDa
Tekst
-
Kablovski kanalNije prikladno
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXA454
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB
Više dokumentacije