TV+RJ45 Cat.6 utičnica, 2M, gallery WXF240
EAN
3250617060028
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Tehničke karakteristike
Oprema
-
Sa prozirnim držačem polja za označavanjeNe
-
Broj izlaza1
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-10 - 35 °C
Materijali
-
BojaSiva
-
MaterijalMetal, Plastika
Sigurnost
-
Zaštitna klasa IPIP20
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXF240
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, pt-PT 2021-09-02
PDF1,75 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF78,73 kB
Više dokumentacije