Maska sa izrezima za TV i mrežne RJ45 utičnice WXD240T, 2 modula u titanij boji (RAL9006) sa satenskom završnom obradom. Ista izvedba maske je dostupna i u bijeloj, krem i crnoj boji. Maska se kombinuje sa jezgrom utičnice, nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
EAN
3250617060288
Pakovanje
10 Komadi
Maska za TV i mrežnu utičnicu RJ45, gallery, 2 modula, titanij WXD240T
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
WXF240
TV+RJ45 Cat.6 utičnica, 2M, gallery
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Veza
-
Broj priključaka1
Materijali
-
BojaTitanij
-
RAL kod9006
-
Obrada površineSatenska završna obrada
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaLakirano
Dimenzije
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina8,40 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeUklopna montaža
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
Kapacitet
-
Broj modula2
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD240T
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD240T
Maska za TV+RJ45 utičnicu 2M, gallery, titanij
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-17
PDF78,73 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF162,46 kB
Više dokumentacije