The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Preki­dači i utič­nice
    • Modu­larni program preki­dača - gallery
    • gallery - Meha­nizmi
    • WXF300
    Jezgro prekidača za žaluzine, 2 modula za gallery program prekidača i utičnica. Jezgro se kombinuje sa tipkama WXD300x, nosačem i okvirom za kompletan gallery proizvod.
    EAN
    3250617193009
    Pakovanje
    10 Komadi
    • gallery - Meha­nizmi

    Prekidač za žaluzine, gallery, 2 modula WXF300

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Prekidač za žaluzine, gallery, 2 modula

    WXF300

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (5)
    Previous
    Previous
    WXD300T
    WXD300T
    Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, titanij
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD300N
    WXD300N
    Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, crna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD300D
    WXD300D
    Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, krem
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    WXD300B
    WXD300B
    Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 76 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • WXD300T

      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, titanij

      0,00 €  / *
    • WXD300N

      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, crna

      0,00 €  / *
    • WXD300D

      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXD300B

      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *
    • WXD300H

      Tipke za prekidač za žaluzine, gallery, čista bijela

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • WXP0804

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP5002

      Okvir, 1-struki, gallery, staklo, ogledalo

      0,00 €  / *
    • WXP0302

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0304

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0334

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, krem

      0,00 €  / *
    • WXP0402

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0404

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, champagne

      0,00 €  / *
    • WXP0602

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0604

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, eglantine

      0,00 €  / *
    • WXP0702

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, river

      0,00 €  / *
    • WXP0234

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, crna

      0,00 €  / *
    • WXP0834

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, peacock

      0,00 €  / *
    • WXP0902

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0904

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP0934

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, taupe

      0,00 €  / *
    • WXP1002

      Okvir, plastični, 1-struki, gallery, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1004

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 71mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP1034

      Okvir, plastični, 4M, gallery, 57mm, antracit

      0,00 €  / *
    • WXP2002

      Okvir, 1-struki, gallery, sloj aluminija

      0,00 €  / *
    • WXP2004

      Okvir, 4M, gallery, 71mm, sloj aluminija

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Mate­ri­jali
    • Boja
      Siva
    • RAL kod
      7011
    • Obrada povr­šine
      Mat
    • Mate­rijal
      Poli­kar­bonat (PC)
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Tip preki­dača za žalu­zine
      2-polni prekidač
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP21
    Uvjeti kori­štenja
    • Radna tempe­ra­tura
      -10 - 35 °C
    Frek­ven­cija
    • Frek­ven­cija
      50 - 60 Hz
    • Pove­zane vrste proizvoda
      Centralni element za preki­dač/taster, Okvir za kućne preki­dače

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - 2 way switch gallery InterBP with neutral 2 modules (English)
    PDF
    28,95 MB
    REACH declaration WXF300
    PDF
    RoHS report WXF300
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika WXF300  | Hager

      Slika proizvoda WXF300

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda WXF300  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda WXF300

      Prekidač za žaluzine, 2M, gallery

      PDF
    • Brošura

      Slika Brošura gallery program prekidača  | Hager

      Brošura gallery program prekidača

      Brošura bs 2024-08-15

      PDF
      4,92 MB
    • Licenca proizvoda

      Slika Licence for BELGIUM  | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      621,56 kB
      Slika Licence for BELGIUM  | Hager

      Licence for BELGIUM

      Licenca proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      837,61 kB
      Slika Licence for FRANCE  | Hager

      Licence for FRANCE

      Licenca proizvoda en-GB 2019-06-27

      PDF
      871,83 kB
    • Certifikat proizvoda

      Slika CB test certificate_BE_8407  | Hager

      CB test certificate_BE_8407

      Certifikat proizvoda en-GB 2018-08-31

      PDF
      819,06 kB
      Slika CB test certificate_BE_8775  | Hager

      CB test certificate_BE_8775

      Certifikat proizvoda en-GB 2019-05-09

      PDF
      1003,50 kB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      879,76 kB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

      PDF
      1,01 MB
      Slika Test_Report  | Hager

      Test_Report

      Certifikat proizvoda en-GB 2017-11-15

      PDF
      500,11 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-14

      PDF
      104,43 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24

      PDF
      156,09 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      WXF472B - Dupla Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, čista bijela
      WXF472B
      Dupla utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, čista bijela
    • 2
      WXF055 - Odlagač hotelske kartice, gallery, 2 modula
      WXF055
      Odlagač hotelske kartice, gallery
    • 3
      WXF473N - Trostruka Schuko utičnica za uklapanje u kanal 16A, gallery, crna
      WXF473N
      Trostruka utičnica za uklapanje u kanal ŠUKO, 16A, gallery, crna
    • 4
      WXF005 - Prekidač 10 A, potezni, jezgro, gallery, 2 modula
      WXF005
      Prekidač, potezni, jezgro, gallery, 2M
    • 5
      WXT306 - KNX taster, 6-struki, gallery, 2 modula
      WXT306
      KNX taster, 6-struki, gallery

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina