TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna • WXF254 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Preki­dači i utič­nice
            • Modu­larni program preki­dača - gallery
            • gallery - Meha­nizmi
            • WXF254
            WXF254 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
            WXF254 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB

            TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB

            WXF254

            WXF254 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
            WXF254 - TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB
            • Uprav­ljanje kablo­vima i sobni priključni sistemi
            • Preki­dači i utič­nice

            TV + FM utičnica, 2M, gallery, prolazna 10dB WXF254

            EAN
            3250617192545
            Pakovanje
            10 Komadi
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Obavezni dodaci

            Previous
            Previous
            WXD253B
            WXD253B
            Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, čista bijela
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXD253D
            WXD253D
            Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, krem
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXD253N
            WXD253N
            Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, crna
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu
            WXD253T
            WXD253T
            Maska za TV+FM utičnicu 2M, gallery, titanij
            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Kompletirajte vaš sistem

            Tehničke karakteristike

            Kapa­citet
            • Broj:
              1
            • Broj modula
              2
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Uklopna montaža
            Prigu­ši­vanje
            • Gubitak pri 860 MHz
              10 dB
            • Gubitak pri 860 MHz
              10 dB
            Veza
            • Vrsta priključ­ka/u­ti­kača
              Prolazna utič­nica
            Frek­ven­cija
            • Frek­ven­cijski pojas
              4 - 862 MHz
            Oprema
            • Broj izlaza
              2
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Metal, Plas­tika
            • Boja
              Siva
            • RAL kod
              7011
            Dimen­zije
            • Dubina
              34 mm
            Insta­la­cija, montaža
            • Monti­ranje na
              PŽ montaža
            Iden­ti­fi­ka­cija
            • Raspored kons­truk­cije
              Srednja ploča

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration WXF254 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration WXF254 (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika WXF254  | Hager

              Slika proizvoda WXF254

            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30  | Hager

              Uputstvo za instalaciju en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, el-GR, it-IT 2021-08-30

              PDF
              679,06 kB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-22  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-22

              PDF
              104,25 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              WXF315 - Elektronski termostat, gallery
              WXF315
              Elektronski termostat, gallery
            • 2
              WXF316 - Elektronski termostat, gallery, pilot
              WXF316
              Elektronski termostat, gallery, pilot
            • 3
              382610 - Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
              382610
              Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
            • 4
              383620 - Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
              383620
              Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
            • 5
              WXF001 - Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
              WXF001
              Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina