Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, krem WXD105D
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 73 dostupni proizvodi
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
-
Kontrolni/radni elementTaster
-
BojaBijelo
-
RAL kod1013
-
Obrada površineSjajno
-
MaterijalPolikarbonat (PC)
-
ObradaNeobrađeno
-
Visina45 mm
-
Širina45 mm
-
Dubina16,55 mm
-
Broj modula2
-
Vrsta priključka/utikačaPin za uzemljenje
-
Vrsta montažeUklopna montaža
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloNe
-
Ima polje za označavanjeNe
-
Ingress Protection (IP) klasaIP21
-
Otpornost na udarce IKIK05
-
Povezani sistemigallery
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda WXD105D
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda WXD105D
Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, krem
PDF -
Brošura
Brošura gallery program prekidača
Brošura bs 2024-08-15
PDF4,92 MB -
Certifikat proizvoda
Product certificate en-GB 2023-02-14
Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19
PDF967,62 kB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-02
PDF99,87 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-08-24
PDF168,27 kB
dc24-0011
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-05-28
PDF364,74 kB