Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E • WXF105 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Modu­larni program preki­dača - gallery
  • gallery - Meha­nizmi
  • WXF105
WXF105 - Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E
WXF105 - Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E

Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E

WXF105

WXF105 - Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E
WXF105 - Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E
  • Preki­dači i utič­nice

Utičnica, gallery, renoviranje, 2P+E WXF105

EAN
3250617191050
Pakovanje
10 Komadi
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
WXD105B
WXD105B
Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, čista bijela
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD105D
WXD105D
Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, krem
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD105N
WXD105N
Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, crna
Dodajte u listu
Dodajte u listu
WXD105T
WXD105T
Maska za utičnicu 2P+E, renoviranje, gallery, titanij
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    16 A
Frek­ven­cija
  • Frek­ven­cija
    50 - 60 Hz
Napon
  • Nazivni napon
    250 - 250 V
Uvjeti kori­štenja
  • Radna tempe­ra­tura
    -10 - 35 °C
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    Uklopna montaža
Sigur­nost
  • Sa poja­čanom zaštitom od kontakta
    Da
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP21
Dimen­zije
  • Montažna dubina ugrad­benih kutija
    40 mm
  • Visina
    45 mm
  • Širina
    45 mm
  • Dubina
    35,85 mm
  • Broj jedi­nica
    1
Mate­ri­jali
  • Boja
    Siva
  • RAL kod
    7011
  • Obrada povr­šine
    Mat
  • Mate­rijal
    Poli­kar­bonat (PC)
Oprema
  • Vrsta priklju­ča­a/u­ti­kača za utič­nicu
    Fran­cuska norma NF
  • Roti­rani centralni umetak
    Ne
  • Sa zglobnim poklopcem
    Ne
  • Sa okru­glim zaštitnim pinom za uzem­ljenje
    Da
  • Sa signalnom lampom
    Ne
Pribor
  • Ima polje za ozna­ča­vanje
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    2
Tekst
  • Otisak
    Bez otiska/nat­pisa
  • Zaštita
    Pobolj­šana zaštita od kontakta
  • Pove­zane serije
    gallery

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Socket-outlet 2-gang Wago plug/clamp technique C-Profile in traffic white (english)
PDF
6,62 MB
REACH declaration WXF105 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration WXF105 (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika WXF105  | Hager

    Slika proizvoda WXF105

  • Licenca proizvoda

    Slika Licence for BELGIUM  | Hager

    Licence for BELGIUM

    Licenca proizvoda en-GB 2017-12-13

    PDF
    588,60 kB
  • Certifikat proizvoda

    Slika TEST_REPORT  | Hager

    TEST_REPORT

    Certifikat proizvoda en-GB 2017-12-13

    PDF
    171,51 kB
    Slika Test_Report  | Hager

    Test_Report

    Certifikat proizvoda en-GB 2024-03-19

    PDF
    582,43 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-06-07

    PDF
    106,10 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    WXF315 - Elektronski termostat, gallery
    WXF315
    Elektronski termostat, gallery
  • 2
    WXF316 - Elektronski termostat, gallery, pilot
    WXF316
    Elektronski termostat, gallery, pilot
  • 3
    382610 - Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
    382610
    Prekidač, 2P, izmjenični, na ključ, jezgro
  • 4
    383620 - Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
    383620
    Prekidač, 1-polni, izmjenični, na ključ za profil polucilindre, PŽ IP44
  • 5
    WXF001 - Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M
    WXF001
    Prekidač, izmjenični, jezgro, gallery, 2M

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina